Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" male, with mesh filter, 0101769

0101769

제품 번호 0101769
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
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
Application 유분이 없는 철판
Material Nitrile-PVC (NPV)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 10 cm³
Weight 14 g
Fitting
Fitting size 3/8"
Fitting style 숫나사
Fitting type G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 33.5 mm
Outer diameter 53 mm
Outer diameter, actuated 54.6 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
재료
Nitrile-PVC (NPV)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
재료 저항
Nitrile-PVC (NPV)
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation ++
Petrol +++
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC 0101137
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Cone valve for F50-2 3150057

부속품
제품 번호
Suction cup F50-2 Silicone 0101138
Suction cup F50-2 HNBR 0108166
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, for fitting with cone valve 3150241P
Suction cup F50-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150241S
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with cone valve 0101157
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.