Suction cup F30-2 Silicone, M5 female , 0101341
Suitable for flat objects.
Good stability and little inherent movement.
Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric Imperial
General
Curve radius
25 mm
Movement, vertical max.
1.4 mm
Application
유분이 없는 철판
Material
Silicone (SIL)
Suction cup model
F
Suction cup shape
플랫 타입
Volume
2 cm³
Weight
2.2 g
Fitting
Fitting size
없음
Fitting style
암나사
Fitting type
M-나사
Fitting option
없음
Dimension
Height
16.4 mm
Outer diameter
32 mm
Outer diameter, actuated
32.6 mm
성능 — 리프팅 힘
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
재료
Silicone (SIL)
Colour
빨간색
Hardness
50 °Shore A
Temperature
-40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol
++
Concentrated acids
-
Ethanol
N/A
Hydrolysis
+
Methanol
N/A
Oil
-
Oxidation
+++
Petrol
-
Wear resistance
++
Weather and ozone
+++
데이터시트에 명시된 값들은 다음 환경에서 테스트하였습니다:
상온
(20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
표준대기압
(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
상대습도
0-100%
압축공기 품질
DIN ISO 8573-1 class 4
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F30-2 Silicone
0101134
Fitting M5 female
3250003
부속품
제품 번호
Suction cup F30-2 Chloroprene
0101133
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve
3150239
Fitting M5 female, with dual flow control valve
3251001
Fitting G1/8" male, with mesh filter
3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter
0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve
0101155
Fitting 5xM5 female
0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve
3251005
Fitting G1/8" male/M5 female, PA
3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter
3250088
Fitting G1/8" male/M5 female
3250004
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve
3150239S
지원/CAD
Suction cup F30-2 Silicone, M5 female
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
진공패드
내가 필요한 리프팅 힘을 어떻게 알 수 있습니까?
들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.
리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense )와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오 를 보십시오.
진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록 부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.
파이아브(Piab) 진공 패드는 어떻게 보관해야 합니까?
견적 의뢰
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서