Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F25 Chloroprene, 5xM5 female, 0101296

0101296

제품 번호 0101296

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric   Imperial
General
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
Application 유분이 없는 철판
Material Chloroprene (CR)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 1.1 cm³
Weight 1.8 g
Fitting
Fitting size 5×M5
Fitting style 암나사
Fitting type M-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 18 mm
Outer diameter 27 mm
Outer diameter, actuated 27.9 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 9 N 8 N
60 -kPa 19.5 N 9 N
90 -kPa 25 N 10 N
재료
Chloroprene (CR)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
재료 저항
Chloroprene (CR)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +
Oxidation ++
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F25 Chloroprene 0101131
Fitting 5xM5 female 0100260

부속품
제품 번호
Suction cup F25 Silicone 0101132
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.