Feedback

언어 선택

닫기

Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter, 0100564

0100564

제품 번호 0100564

  • Suits suction cups:B150, F150
  • With cone valve only for:F150
Metric   Imperial
General
Material CuZn, SS, Al, Nitrile (NBR)
Temperature -20 – 90 °C
Weight 355 g
Fitting
Fitting size 1/2"
Fitting style 암나사
Fitting type G-나사
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.