Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

플랫 타입

평탄한 표면을 위한 미끄러짐 방지용 진공 패드. 판지, 유리판 그리고 금속판과 같은 제품 리프팅용.


teaser_pigrip_configurable
파이그립(piGRIP®) 조합 가능 진공 패드
파이그립(piGRIP®)은 그립, 리프팅 및 높이 보상을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 구성이 가능한 진공 패드 개념입니다. 또한 다양한 피팅을 사용하여 새로운 기계에 맞출 수 있고 기존 진공 패드를 쉽게 개조할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사식 및 푸쉬 온 방식입니다.
teaser_f-flat_15-150mm
F - 플랫 타입 (15–150 mm)
골판지, 금속판, 유리판과 다공성 재료와 같은 편평한 물체에 적합합니다. 돌기는 물체가 진공 패드에 흡입되는 것을 방지하여 변형을 방지합니다. 진공 패드는 안정성이 좋고 움직임이 거의 없습니다. 돌기는 마찰을 증가시키기 때문에 리프팅 힘이 표면과 평행할 때도 적합합니다.
teaser_f-flat_75-110mm
F - 플랫 타입 듀라플렉스(DURAFLEX® (75–110 mm)
평평한 표면을 위한 높은 마찰력의 진공 패드. 금속판과 같은 제품 리프트용. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 자국이 남지 않는 마크-프리입니다.
teaser_F_flat_FDA
F - 플랫 타입 FDA & EU 인증 (15–150 mm)
사용된 재료는 식품전용 실리콘 소재입니다. 이 제품은 FDA의 (FDA 21 CFR 177.2600.) 승인을 받은 색소가 전혀 없으며 EU의 EU 1935/2004 규정을 준수합니다. 진공 패드는 부드럽고 유연하며 넓은 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - 플랫 타입 마크-프리 (15–50 mm)
이송되는 물체에 자국을 남기지 않는 마크-프리 재질의 TPU 진공 패드. 평평한 표면에 적합합니다. 돌기는 물체가 진공 패드에 흡입되는 것을 방지하여 변형을 방지합니다.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - 초대형 플랫 타입 (150–300 mm)
유리판과 금속판처럼 크고 무거운 평평하거나 약간 오목한 표면에 적합합니다. 미끄러짐 방지 패턴은 안전성과 경사가 지거나 서있는 유리/금속판 처리 능력을 향상시킵니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의