기계 성능을 향상 시킬 수천여가지의 진공 패드가 제공됩니다. 파이그립(piGRIP®)은 그립핑, 리프팅 및 높이 보정을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독특한 구성이 가능한 진공 패드입니다. 또한 피팅의 선택의 범위가 넓어 새로운 기계에 적용하거나 기존의 진공 패드를 개선 보수하기가 용이합니다. 피팅은 나사 타입 그리고 원터치 피팅 두가지를 제공합니다. 파이그립(piGRIP®)은 강하면서 안정적인 1단, 3단 그리고 6단의 접혀진 벨로즈가 더 빠른 기계 속도를 가능하게 하며 얇은 외부 설계는 적은 힘과 에너지로 압축할 수 있어 더 빠른 속도를 낼 수 있습니다. 유사한 기존 진공 패드와 비교하여 30-50% 정도의 리프팅 능력을 강화시킬 수 있습니다. 안에 들어 있는 미세한 미크론 필터 디스크는 먼지와 미세입자들을 걸러내어 시스템 신뢰성을 높입니다. 또한 피팅에서 메쉬 필터를 사용할 수 있습니다. 적용분야에 맞는 올바른 립으로 거의 모든 것에 대하여 우수한 그립 성능을 보입니다. 경도 60 부터 매우 유연하고 부드러운 립, 경도 30까지 표준 립을 선택할 수 있습니다. 비닐 팩과 파우치를 핸들링하는 주문자 방식의 비닐 팩 립도 또한 제공됩니다. 전통적인 진공 패드로는 잡기가 어려운 물체에는 스펀지 립도 제공됩니다.