Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup FC50P Polyurethane 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female, 0103293

0103293

제품 번호 0103293

  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Metric   Imperial
General
Curve radius 53 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Application 유분이 없는 철판, 마크-프리
Material Polyurethane (PU60)
Suction cup model FC
Suction cup shape 플랫 오목형 타입
Volume 10 cm³
Weight 28 g
Fitting
Fitting size 1/8", 3/8"
Fitting style 암나사/숫나사
Fitting type G-나사, NPSF-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 33.5 mm
Outer diameter 50 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 28 N 52 N
60 -kPa 77 N 93 N
90 -kPa 104 N 111 N
재료
Polyurethane (PU60)
Colour 투명한 녹색
Hardness 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
재료 저항
Polyurethane (PU60)
Alcohol N/A
Concentrated acids +
Ethanol +
Hydrolysis +
Methanol -
Oil +++
Oxidation -
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone +++
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.