Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

플랫 오목형 타입

평탄하면서 약간 굴곡진 표면용.


teaser_pigrip_configurable
파이그립(piGRIP®) 조합 구성 가능 진공패드
파이그립(piGRIP®)은 그리핑, 리프팅 그리고 높이 보정을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 조합구성이 가능한 개념의 진공패드입니다. 또한 다양한 피팅의 선택으로 새로운 기계에 바로 적용할 수 있고 기존의 진공패드를 쉽게 교체할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사 및 원터치 피팅이 있습니다.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - 플랫 오목형 타입 (20–150 mm)
듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 자동차 산업의 엄격한 요구 사항을 충족시키기 위해 개발되었습니다. 대표적인 용도는 금속판을 프레스 기계에 공급하는 것입니다. 또한 직사각형의 물체에 대해서는 타원형 타입을 사용할 수 있습니다.
FCF-Family
FCF - 플랫 오목형 타입 미끄러짐 방지용 (25–125 mm)
FCF 디자인은 예를 들면 프레스 공장에서 금속판을 취급할 때 겪게 되는 약간 돔형이며 평평한 표면의 유분이 있는 표면에 적합합니다. 진공 패드에는 얇은 물체가 변형되지 않도록 지지하는 돌기가 있습니다.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의