Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

딥 타입

굴곡지고 불규칙한 표면에 사용. 가장자리 모서리 부분도 리프트 가능. 평탄한 표면에는 비적합.


teaser_d-deep
D - 딥 타입 (15–50 mm)
굴곡지고 불규칙한 표면에 적합. 가장 자리나 모서리 부분도 리프팅 가능. 평평한 표면에는 비적합.
teaser_d-deep_fda
D - 딥 타입 FDA & EU 인증 (15–50 mm)
이 재료는 FDA(FDA 21 CFR 177.2600. )의 승인을 받아 EU 1935/2004 EU 규정을 준수합니다. 진공 패드는 안료를 첨가하지 않고 투명합니다. 곡면 및 불규칙한 표면에 사용됩니다. 모서리와 가장자리까지 들어 올릴 수 있습니다. 평평한 표면에 사용하기에 적합하지 않습니다.
PD-group_small
P-D - 프랄린(pralines) 및 사탕과자, 딥 타입, 검출 가능 (27–36 mm)
초콜릿과 같은 프랄린(praline) 과 사탕과자를 취급하기에 적합한 식품 전용 물질(FCM)로 만들어진 딥 타입 진공 패드.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의