Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

BFFT - 벨로즈 플랫 타입 박판을 위한 미끄러짐 방지용 (23–120 mm)

BFFT 디자인은 움푹 들어가는 위험을 피하기 위해 매우 얇은 금속판 (0.6 - 0.8 mm)에 가장 적합한 선택입니다. 진공 패드는 편평하고 고르지 않은 곡면이나 레벨 보정이 필요한 경우에 적합합니다. 예를 들면 이재 응용 분야. 움푹 들어가는 자국을 위험을 없애기 위해 이중 경도로 제작된 내부 지지대는 모든 방향으로 움직이는 동안 안정감과 좋은 그립력을 제공합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 특별히 개발된 소재로 제조되었습니다. 이 소재는 처리된 물체에 자국을 남기지 않고 놀라운 탄성 메모리를 가지고 있습니다.


Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의