Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

벨로즈 타입

높이 차이가 있는 약간 평탄하지 않거나 또는 굴곡진 표면에 적합.


teaser_pigrip_configurable
진공패드 밸브
진공패드 밸브들은 진공패드의 다양한 응용분야에서 에너지를 절감할 수 있는 제품군입니다.
teaser_B_bellows_5-150
B - 벨로즈 타입 (5–150 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체를 처리 할 수 있습니다. 벨로즈 타입은 또한 얇은 물체를 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다. 사용 된 재료는 HNBR입니다.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 벨로즈 타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (10–110 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체를 처리 할 수 있습니다. 벨로즈 타입은 또한 얇은 물체를 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다.
teaser_B_bellows_FDA
B - 벨로즈 타입 FDA & EU 인증 (5–150 mm)
재질은 FDA 인증(FDA 21 CFR 177.2600.) 및 EU의 규정 EU 1935/2004를 준수합니다. 대부분의 진공 패드는 색소 첨가가 되지 않아 투명합니다.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 벨로즈 타입 마크-프리 (15–50 mm)
짧은 벨로즈 타입과 동일한 응용분야. 또한 매우 깨끗한 표면을 요구하는 매끄러운 물체에 적합합니다. 리프팅 힘이 표면과 평행할 때는 경량의 물체만 취급해야 합니다.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 벨로즈 플랫 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (80-110 mm)
골판지와 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재료로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 (30–110 mm)
BFF 디자인은 고르지 않거나 곡면인 표면 또는 평탄 보정이 필요한 경우, 예를 들면 쌓아 놓은 물체를 내려 놓는 응용분야에 적합합니다.
Node-BFFT
BFFT - 벨로즈 플랫 타입 박판을 위한 미끄러짐 방지용 (23–120 mm)
BFFT 디자인은 움푹 들어가는 위험을 피하기 위해 매우 얇은 금속판 (0.6 - 0.8 mm)에 가장 적합한 선택입니다. 진공 패드는 편평하고 고르지 않은 곡면이나 레벨 보정이 필요한 경우에 적합합니다. 예를 들면 이재 응용 분야.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의