Feedback

언어 선택

닫기

벨로즈 진공패드 구성

10938
  • 구성 가능한 벨로즈 진공패드는 재활용 가능 부품과 함께 사용됩니다.
  • 리프트 장치 에서의 낮은 벨로즈 타입의 진공 패드는 높이가 다르고 여러 가지 면을 가진 물체를 핸들링할 수 있습니다.
  • 벨로즈 타입의 진공 패드는 얇은 아이템을 분리하는 약간의 리프팅에 또한 적합합니다.
  • 사용된 재료는 실리콘, 전도성 실리콘, 반전도성 EPDM, 클로로프렌, HNBR 및 니트릴-PVC입니다.
구성/주문
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.