Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup B110-2 Silicone with filter, G3/8" female, with mesh filter, 101896

0101896

제품 번호 101896

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
Metric   Imperial
General
Item number, alternative S.B110-2S50.G38F.50
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 34.6 mm
Application 유분이 없는 철판, 플라스틱 사출 성형품
Material Silicone (SIL)
Suction cup model B
Suction cup shape 벨로즈 타입
Volume 310 cm³
Weight 120 g
Fitting
Fitting size 3/8"
Fitting style 암나사
Fitting type G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 70.6 mm
Outer diameter 115 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup B110-2 Silicone with filter 0101945
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

부속품
제품 번호
Suction cup B110-2 Silicone 3250097S
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC with filter 0101944
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC 3250097P
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Filter D=118, 10 pcs, for B110-2 0201150
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.