Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

플라스틱 사출 성형품

사출 성형품을 꺼낼 때 뜨거운 표면을 집어 드는 부분으로서 사용할 수 있습니다.


teaser_pigrip_configurable
파이그립(piGRIP®) 조합 가능 진공 패드
파이그립(piGRIP®)은 그립, 리프팅 및 높이 보상을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 구성이 가능한 진공 패드 개념입니다. 또한 다양한 피팅을 사용하여 새로운 기계에 맞출 수 있고 기존 진공 패드를 쉽게 개조할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사식 및 푸쉬 온 방식입니다.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10–110 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입의 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체들을 핸들링할 수 있습니다. 벨로즈는 또한 얇은 아이템을 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다.
teaser_B_bellows_5-150
B - 벨로즈 타입 (5–150 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체를 처리 할 수 있습니다. 벨로즈 타입은 또한 얇은 물체를 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다. 사용 된 재료는 HNBR입니다.
teaser_BX2_12
BX - 2½ 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10–110 mm)
골판지등과 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재료로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_hnbr
F - 플랫 타입 HNBR (50–110 mm)
골판지, 금속판, 유리판 그리고 다공성 재료같은 평탄한 물체에 적합. 돌기 부분은 진공 패드속으로 물체가 흡착되는 것을 막아 변형을 없애 줍니다. 진공 패드는 좋은 안정성과 움직임이 아주 작습니다. 또한 내부 돌기의 마찰력이 증가되는 수평으로 리프팅 힘이 작용시에도 적합합니다.
teaser_U_HNBR
U - 일반형 타입 HNBR (10–20 mm)
평평하거나 약간 굴곡진 표면을 가진 물체를 처리하는 데 적합.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의