Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

마크-프리

핸들링되는 물체에 아무런 자국도 남기지 않는 마크-프리 재질입니다.


teaser_pigrip_configurable
파이그립(piGRIP®) 조합 가능 진공 패드
파이그립(piGRIP®)은 그립, 리프팅 및 높이 보상을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 구성이 가능한 진공 패드 개념입니다. 또한 다양한 피팅을 사용하여 새로운 기계에 맞출 수 있고 기존 진공 패드를 쉽게 개조할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사식 및 푸쉬 온 방식입니다.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10–110 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입의 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체들을 핸들링할 수 있습니다. 벨로즈는 또한 얇은 아이템을 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 벨로즈 타입 마크-프리 (15–50 mm)
짧은 벨로즈 타입과 동일한 응용분야. 또한 매우 깨끗한 표면을 요구하는 매끄러운 물체에 적합합니다. 리프팅 힘이 표면과 평행할 때는 경량의 물체만 취급해야 합니다.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 벨로즈 플랫 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (80-110 mm)
골판지와 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재료로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_BX2_12
BX - 2½ 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10–110 mm)
골판지등과 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재료로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_f-flat_75-110mm
F - 플랫 타입 듀라플렉스(DURAFLEX® (75–110 mm)
평평한 표면을 위한 높은 마찰력의 진공 패드. 금속판과 같은 제품 리프트용. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 자국이 남지 않는 마크-프리입니다.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - 플랫 타입 마크-프리 (15–50 mm)
이송되는 물체에 자국을 남기지 않는 마크-프리 재질의 TPU 진공 패드. 평평한 표면에 적합합니다. 돌기는 물체가 진공 패드에 흡입되는 것을 방지하여 변형을 방지합니다.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - 플랫 오목형 타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (20–150 mm)
듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 자동차 산업에서 요구하는 엄격한 기준에 맞게 설계되었습니다. 전형적인 적용분야는 금속판을 프레스 기계로 공급하는 분야입니다. 길쭉한 물체를 위한 타원형 타입 또한 제공됩니다.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - 타원형 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (20x60–65x170 mm)
타원형 타입의 진공 패드는 길고 좁은 물체 및 표면을 다루기에 최대의 흡착력이 발휘하는 데 적합합니다. 타원형 타입의 진공 패드는 불규칙한 표면 및 레벨 보정이 필요한 경우에 특히 적합합니다. 이 타원형 타입의 진공 패드는 금속판 재료 취급에 특히 적합한 특성을 가지고 있습니다.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - 타원형 벨로즈 롱타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (40x90 mm)
병, 파이프 또는 예리하게 구부러진 평판과 같은 길고 좁은 곡면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 소재로 제조되었습니다. 재질은 마크-프리입니다.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - 타원 오목형타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (35x90 mm)
자동차 산업의 차체 부품에서 볼 수 있는 약간 돔형이거나 편평하고 유분이 묻어 있는 직사각형 물체에 적합합니다.
teaser_of-oval_flat
OF - 타원형 플랫 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10x30 – 70x175 mm)
타원형 타입 진공 패드는 금속판 재료 취급에 특히 적합한 특성을 가지고 있습니다.
teaser_u-universal_20mm
U - 일반형 타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (20 mm)
U-P 진공 패드는 제본용으로 종이를 다루기 위해 고안되었습니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®)로 만들어졌으며 시장에 출시된 기존 진공 패드보다 2-3배 긴 수명을 자랑합니다.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - 초대형 플랫 타입 (150–300 mm)
유리판과 금속판처럼 크고 무거운 평평하거나 약간 오목한 표면에 적합합니다. 미끄러짐 방지 패턴은 안전성과 경사가 지거나 서있는 유리/금속판 처리 능력을 향상시킵니다.
RBRBL_node_5products_287x152px
RB/RBL – 직사각형 벨로즈 타입 (20x45,30x55,60x60 mm)
최대 리프팅 힘과 그립이 필요한 경우 길고 좁은 물체와 표면을 다루기 위해 직사각형 타입 진공 패드를 사용하는 것이 좋습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의