Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

유리판 핸들링

평면 또는 약간 오목한 표면을 가진 예를 들면 유리와 금속처럼 크고 무거운 판을 핸들링하는 데 적합. 미끄러짐 방지용 패턴은 안정성과 기울어 졌거나 서있는 유리/금속판을 핸들링하는 능력을 증가시켜 줍니다.


teaser_pigrip_configurable
파이그립(piGRIP®) 조합 가능 진공 패드
파이그립(piGRIP®)은 그립, 리프팅 및 높이 보상을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 구성이 가능한 진공 패드 개념입니다. 또한 다양한 피팅을 사용하여 새로운 기계에 맞출 수 있고 기존 진공 패드를 쉽게 개조할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사식 및 푸쉬 온 방식입니다.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 벨로즈 타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (10–110 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체를 처리 할 수 있습니다. 벨로즈 타입은 또한 얇은 물체를 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다.
teaser_B_HNBR
B - 벨로즈 타입 HNBR (10–110 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체들을 핸들링할 수 있습니다. 벨로즈는 또한 얇은 아이템을 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다. 사용 된 재료는 HNBR입니다.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 벨로즈 타입 마크-프리 (15–50 mm)
짧은 벨로즈 타입과 동일한 응용분야. 또한 매우 깨끗한 표면을 요구하는 매끄러운 물체에 적합합니다. 리프팅 힘이 표면과 평행할 때는 경량의 물체만 취급해야 합니다.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P 듀라플렉스(DURAFLEX®)
골판지와 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재질로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 마크-프리입니다.
teaser_hnbr
F - 플랫 타입 HNBR (50–110 mm)
골판지, 금속판, 유리판 그리고 다공성 재료같은 평탄한 물체에 적합. 돌기 부분은 진공 패드속으로 물체가 흡착되는 것을 막아 변형을 없애 줍니다. 진공 패드는 좋은 안정성과 움직임이 아주 작습니다. 또한 내부 돌기의 마찰력이 증가되는 수평으로 리프팅 힘이 작용시에도 적합합니다.
teaser_U_HNBR
U - 일반형 타입 HNBR (10–20 mm)
평평하거나 약간 굴곡진 표면을 가진 물체를 처리하는 데 적합.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - 초대형 플랫 타입 (150–300 mm)
유리판과 금속판처럼 크고 무거운 평평하거나 약간 오목한 표면에 적합합니다. 미끄러짐 방지 패턴은 안전성과 경사가 지거나 서있는 유리/금속판 처리 능력을 향상시킵니다.
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
식품 전용 재질 (FDA & EU 인증), 검출 불능
재질은 FDA 인증(FDA 21 CFR 177.2600.) 및 EU 규정(EU 1935/2004)을 만족합니다. 대부분의 진공 패드는 색소 첨가가 없는 투명한 색입니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의