Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

식품 전용 재질 (FDA & EU 인증), 검출 가능

다양한 식품을 직접 들어올리는 다양한 진공 패드. 재질은 FDA 인증(FDA 21 CFR 177.2600.) 및 EU 규정(EU 1935/2004)을 만족합니다. 모든 진공 패드는 진공 패드의 아주 작은 부분이 떨어져 나갔을 때도 비전 카메라 및 금속 탐지기가 발견할 수 있는 파랑색이며 또한 검출가능합니다. 진공 패드의 피팅은 또한 금속 검출 가능하고 산성에 강한 스테인레스(316L) 또는 식품등급의 플라스틱 재질로 제공됩니다. 진공 패드와 피팅은 쉽게 청소할 수 있는 식품 기준을 만족하는 위생적인 디자인을 가지고 있습니다. 진공 패드는 아주 얇은 립을 가진 "깔때기" 형태의 디자인으로 더 안정적인 몸체/벨로즈를 가지고 있습니다. 이러한 것이 불규칙한 표면을 가진 식품 부분에 있어 우수한 그립을 제공합니다.


BBL-group_small
B-BL - 베이커리, 벨로즈 롱 타입, 검출 가능 (30–60 mm)
빵과 패스트리 취급에 적합한 식품 전용 재질(FCM)로 만들어진 진공 패드(FCM).
FBX-group_small
F-BX - 식품전용, 2½ 다단 벨로즈 타입, 검출 가능 (10–35 mm)
식품 전용 재질(FCM)로 만들어진 2½ 벨로즈 타입 F-BX 진공 패드는 매우 얇은 립을 사용하지만 안정된 몸체/벨로즈가 있는 "깔때기" 모양의 디자인을 가지고 있습니다.
group-blue-small
F-OB - 식품전용, 타원형 벨로즈 타입, 검출 불능 (10x30–30x60 mm)
식품 전용 재질 (FCM)로 만들어진 작은 타원형 벨로즈 타입의 진공 패드는 길고 좁은 패키지를 다루기에 최대의 흡착력을 발휘하는 데 적합합니다.
PD-group_small
P-D - 프랄린(pralines) 및 사탕과자, 딥 타입, 검출 가능 (27–36 mm)
초콜릿과 같은 프랄린(praline) 과 사탕과자를 취급하기에 적합한 식품 전용 물질(FCM)로 만들어진 딥 타입 진공 패드.
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® 진공 구동 형 부드러운 그리퍼
특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 민감하고 섬세한 물체를 위한 경량의 진공구동식 소프트 그리퍼.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의