Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

전자/반도체

전자/반도체 응용 분야를 위한 소형 그리고 중형 사이즈의 진공 패드. 평면 또는 약간 굴곡진 표면을 가진 물체를 핸들링하는 데 적합. 높이차가 있고 형태가 다른 물체를 핸들링하는 리프팅 장치에서 사용할 수 있는 작은 벨로즈 진공 패드도 제공됩니다.


teaser_B_bellows_5-8
B - 벨로즈 타입 (5–8 mm)
하나의 리프팅 장치에 있는 몇 개의 짧은 벨로즈 타입 진공 패드는 높이 차이와 모양이 다른 물체들을 핸들링할 수 있습니다. 벨로즈는 또한 얇은 아이템을 분리하기 위한 약간의 들어 올림 동작을 제공합니다. 사용되는 재료는 전도성 실리콘 및 반도체 EPDM입니다.
teaser_Universal_semiconductive
U - 일반형 타입 (2–3 mm)
평면 또는 약간 굴곡진 표면을 가진 물체를 핸들링하는 데 적합.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의