If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

언어 선택

닫기

진공 패드

진공 패드를 사용하는 것은 하나의 리프팅 기술로써 많은 것을 가능하게 합니다. 예를 들면, 판자 재료 또는 콘크리트 슬래브를 핸들링하거나, 비닐 팩을 열고, 전자 부품들을 들어 올리고, 물체에 라벨을 붙이고 홀딩할 수 있습니다. 그러나 서로 다른 응용 분야에는 서로 다른 요구 사항들이 필요합니다. 파이아브(Piab)는 시장에서 가장 광범위한 진공 패드를 제공하여 각 응용 분야마다 고유한 솔루션을 제공합니다. 필요 요구 사항에 따른 솔루션을 제공합니다.

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

진공 패드 부속품


마운팅 부품
마운팅 부품

마운팅 부품은 마운팅 브라켓, 높이조절기, 레벨완충기 그리고 진공패드 확장으로 구성. 부품들은 다양한 사이즈 및 다양한 응용분야에 상호 호환될 수 있게 설계되었습니다.

레벨 완충기
레벨 완충기

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.

볼 조인트
볼 조인트

굽힘 응력을 피하기 위해 진공 패드에 볼 조인트를 장착할 수 있습니다.

진공 패드 밸브
진공 패드 밸브

진공 패드 밸브들은 진공 패드의 다양한 적용 분야에서 에너지를 절감하기 위한 제품군입니다.

피팅
피팅

진공 패드를 위한 다양한 피팅

기타 흡입 컵 액세서리
기타 흡입 컵 액세서리

각도 조절기, T형-홈 조절기 등

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의