새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

Feed Nozzle Ø38, 0202617

feed_nozzles_handle

제품 번호 0202617

  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
Metric   Imperial
General
Finish Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Weight 3.4 kg
Dimension
직경 51x,12 mm (D)
Diameter 2 38.1x1.65 mm (D1)
Diameter 3 38.1x1.65 mm (D2)
Length 814.5 mm (L)
Length 2 964,5 mm (L1)
Length 3 1091-1123 mm (L2)

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의