새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup B110XP Polyurethane 60 ,thread insert G3/8" male, 0205219

0205219_new

제품 번호 0205219

  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
Metric   Imperial
General
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 23.4 mm
Application 유분이 없는 철판, 유리판 핸들링
Material Polyurethane (PU60)
Suction cup model B-XP
Suction cup shape 벨로즈 타입
Volume 123 cm³
Weight 140 g
Fitting
Fitting size 3/8"
Fitting style 숫나사
Fitting type G-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 58.6 mm
Outer diameter 113.7 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
재료
Polyurethane (PU60)
Colour 투명한 녹색
Hardness 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
재료 저항
Polyurethane (PU60)
Alcohol N/A
Concentrated acids +
Ethanol +
Hydrolysis +
Methanol -
Oil +++
Oxidation -
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone +++

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

데이터시트에 명시된 값들은 다음 환경에서 테스트하였습니다:
상온 (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
표준대기압 (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
상대습도 0-100%
압축공기 품질 DIN ISO 8573-1 class 4
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Suction cup B110XP Polyurethane 60 0205220

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의