Feedback

언어 선택

닫기

Kenos® vacuum gripper – KVG120

KVG
  • 모듈식 자체 폭 120mm, 길이 200-2000mm.
  • KVG 그리핑 시스템에는 통합된 또는 별도의 진공발생기를 장착할 수 있습니다.
  • 내장 통합된 진공발생기는 유지보수가 적은 모듈식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터입니다.
  • KVG120C에는 체크밸브가 장착되어 있습니다. 체크밸브를 사용하면 소형 진공펌프를 사용할 수 있고 그리퍼의 전체 표면을 덮지 않아도 진공도를 유지합니다.
  • KVG 그리핑 시스템(진공패드 장착)의 재질은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성이 특징인 특수 개발된 듀라플렉스(DURAFLEX®)라는 재질로 만들어졌습니다. 또는 두 번째 선택사양인 표준/기본 응용분야를 위한 플라스틱 재질 TPE로 만들어진 밸류라인(Value Line®) 진공패드를 사용합니다.
  • 일반 응용분야는 포장, 금속, 유리 및 목재산업에서의 팔레타이징 및 핸들링입니다.
구성/주문
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의