Feedback

언어 선택

닫기

KVG

KVG 시리즈는 두가지 기술의 제공으로 인해 모양, 크기 그리고 콤팩트의 정도가 다른 여러 제품의 핸들링 조작이 유연한 솔루션입니다. 체크 밸브 또는 흐름 억제 기술은 많은 산업 분야 응용 분야의 요구를 충족시킬 수 있습니다. KVG 그립핑 시스템에는 진공 발생 장치가 통합 장착되어 있거나 분리된 진공 발생(펌프 또는 사이드 채널 블로워)을 사용할 수 있습니다. 통합된 진공 발생기는 유지 보수가 쉬운 모듈식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터입니다. 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터는 필요한 경우 설치 후에도 간단하게 증가시킬 수 있습니다. KVG 그립핑 시스템의 매트는 다양한 피치 구멍과 두께 또는 진공 패드을 가진 테크니컬 폼 (FDA 인증 폼 옵션)으로 구성됩니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의