Feedback

언어 선택

닫기

KCS

KSC 시리즈는 협동로봇 (소위 코봇)을 위해 맞춤제작된 유연한 그립퍼 솔루션입니다. 다양한 물체를 핸들링할 수 있는 유연성을 특징으로 합니다. 폼 기술과 유량감소 또는 비닐팩 핸들링 그립퍼로 제공됩니다. KCS에는 유지관리가 용이한 하나 또는 두 개의 효율적이고 먼지에 강한 코악스(COAX®) SX 이젝터가 장착되어 있습니다. 퀵커넥션 시스템은 펌프 장치에서 그립퍼 헤드를 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다. ISO 9409-1에 따라 다른 코봇 인터페이스 선택사양을 사양하면 쉽게 설치할 수 있습니다. 통합 제어밸브 및 진공센싱은 KCS 조합구성 프로그램에서 선택할 수 있는 선택사양입니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의