If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

언어 선택

닫기

키노스(Kenos) 진공 그립핑 시스템

파이아브(Piab)는 넓은 면적 진공그립퍼 시장에서의 선도적인 회사, 이탈리아 소재의 키노스(Kenos)를 인수하였습니다. 키노스(Kenos)는 다양한 응용 분야, 예를 들면, 포장, 가구(목재), 식품 관련 산업등에 사용되는 그립핑시스템을 제조 및 설계하고 있습니다.


Kenos-KCS-teaser
KCS
KSC 시리즈는 협동로봇 (소위 코봇)을 위해 맞춤제작된 유연한 그립퍼 솔루션입니다. 다양한 물체를 핸들링할 수 있는 유연성을 특징으로 합니다. 폼 기술과 유량감소 또는 비닐팩 핸들링 그립퍼로 제공됩니다.
node_KVG
KVG
KVG 시리즈는 두가지 기술의 제공으로 인해 모양, 크기 그리고 콤팩트의 정도가 다른 여러 제품의 핸들링 조작이 유연한 솔루션입니다. 대안으로 KVG120C 및 KVG60C에 파이아브(Piab)의 광범위한 프로그램에 포함된 진공패드를 장착할 수 있습니다.
node_KHVG
KHVG
키노스(Kenos®) 중부하 진공 그립퍼(KHVG) 시리즈는 목재 및 석재 산업에서 중부하 응용 분야를 위하여 설계되었습니다.
KSG-Node
KSG
KSG 시리즈, 키노스(Kenos®) 포대/자루 그립퍼, 다양한 모양, 무게 그리고 재질의 포대/자루 핸들링에 적합합니다.
KBC-node
KBC
KBC 시리즈, 키노스(Kenos®) 비닐 팩 그립퍼(KBC), 식품산업에서의 핸들링과 플로우 팩 응용 분야에 또한 적합한 액체 비닐 팩의 핸들링을 위해 개발되었습니다.
node_KVGL-S
KVGL-S
KVGL-S 시리즈, 키노스(Kenos®) 진공 그립퍼 레이어 - 일반형 타입(KVGL-S)은 광범위한 포장 산업계의 최종 라인 자동화를 위해 개발되었습니다.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
키노스(Kenos®) 진공 그립퍼 레이어 – 캔/항아리 타입(KVGL-CJ)은 그립되는 표면을 완벽히 오픈하거나 덮어야 하는 사항이 요구되는 캔 및 항아리의 전체 단면을 핸들링하기 위해 개발되었습니다.
Kenos-accessories-node
부속품 Kenos®
키노스(Kenos®) 진공 그립핑 시스템을 최적화하기 위한 다양한 부속품.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의