새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®) TPH_

Vaculex® TPH_
  • TP-시리즈의 낮은 천장 모델.
  • 천장까지 높이 2미터 공간에 설치 가능.
  • 베큐렉스(Vaculex®) TP와 같은 유연성과 부속품을 제공.
  • 일반적으로 최대 무게는 40 kg이며 65 kg까지 증가할 수 있습니다.

제품


제품 설명
Vaculex-TPH Vaculex® TPH
제품 번호: Vaculex-TPH

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의