Vaculex® TPH, Vaculex-TPH
제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- TP-시리즈의 낮은 천장 모델.
- 천장까지 높이 2미터 공간에 설치 가능.
- 베큐렉스(Vaculex®) TP와 같은 유연성과 부속품을 제공.
- 일반적으로 최대 무게는 40 kg이며 65 kg까지 증가할 수 있습니다.
베큐렉스(Vaculex®) TPH 제품 개요 및 데이터를 보기 위하여 Support/CAD 탭 아래의 제품 데이터개요 PDF를 보십시오
지원/CAD
Vaculex® TPH
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
Airport Baggage Handling and Air Cargo Handling - using Vaculex TP
Baggage Handling - From Open Cart to Conveyor - using Vaculex TP BaggageLift
Baggage Handling at Cruise Ship Ports - using Vaculex TP BaggageLift
Depalletizing - at a Picking Station in a Distribution Center - using Vaculex TP
Ergonomic baggage handling at ports and airports using Vaculex TP Baggagelift
Fast, Safe Parcel Handling with Vaculex TP
Lifting a Beam with Vaculex TP
Loading Baggage from Chute to Open Cart - using Vaculex TP BaggageLift
Moving Parcels from Conveyor to Cage with Vaculex TP
Moving Parcels from Pallet to Conveyor with Vaculex TP
Order picking at Jysk Distribution Center - using Vaculex TP
Palletizing - Moving Parcels from Conveyor to Pallet - using Vaculex TP
Parcel handling at TNT - with Vaculex TP
Parcel Handling with Vaculex TP
Sorting Parcels between Cages Pallets and Conveyors using Vaculex TP
Unloading Baggage at Göteborg Landvetter Airport - using Vaculex TP
Unloading or loading Baggage between Open Carts and Conveyors - using Vaculex TP BaggageLift
견적 의뢰
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서