새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®) TP_

Vaculex® TP_
  • 매우 다용도이며 크기, 모양 및 무게가 다른 다양한 제품을 핸들링합니다.
  • 많은 작업을 위해 조합구성될 수 있습니다.
  • 어느 쪽으로든 제품을 집어 올리거나 들어올리면서 제품을 360º 쉽게 돌려서 필요한 곳에 놓을 수 있습니다.
  • 일반적으로 최대 무게는 40 kg 이며 65 kg 까지 증가될 수 있습니다.

제품


제품 설명
Vaculex-TP Vaculex® TP
제품 번호: Vaculex-TP

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의