새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

Vaculex® TP, Vaculex-TP

TP-product-Green

제품 번호 Vaculex-TP

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • 매우 다용도이며 크기, 모양 및 무게가 다른 다양한 제품을 핸들링합니다.
  • 많은 작업을 위해 조합구성될 수 있습니다.
  • 어느 쪽으로든 제품을 집어 올리거나 들어올리면서 제품을 360º 쉽게 돌려서 필요한 곳에 놓을 수 있습니다.
  • 일반적으로 최대 무게는 40 kg 이며 65 kg 까지 증가될 수 있습니다.
베큐렉스(Vaculex®) TP 제품 개요 및 데이터를 보기 위하여 Support/CAD 탭 아래의 제품 데이터개요 PDF를 보십시오
지원/CAD
제품 데이타 개요
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
유튜브 동영상 (18)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의