새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®) TP

베큐렉스(Vaculex®) TP는 매우 다용도이며 크기, 모양 및 무게면에서 매우 다양한 제품을 핸들링합니다. 최소한의 작동 훈련만으로 어느 쪽으로든 제품을 집어 올리고 제품을 360º 쉽게 돌리거나 들어올리는 등 필요한 곳에 배치할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TPH는 TP-시리즈의 낮은 천장 모델입니다. 천장까지 2 미터의 공간이 있는 장소에 설치할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP와 같은 유연성과 부속품을 제공. 일반적으로 최대 무게는 40 kg이며 65 kg까지 증가할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP 시리즈는 TPH, TP Scale, TP BaggageLift 및 TP Combi 등을 포함합니다.


Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의