베큐렉스(Vaculex®) ParceLift는 트럭 및 컨테이너 안으로 또는 밖으로 적재된 화물을 로딩 및 언로딩 할 때 생산성을 향상시킵니다. 이것은 귀하의 구내에 공장-장착 또는 개선-재장착이 가능한 망원경 형태의 컨베이어에 조립됩니다. 크기, 모양 및 무게가 다양한 제품과/또는 소화물을 40 kg까지 핸들링할 수 있습니다. 사용자가 원하는 방향으로 물건을 잡고 360° 돌려서 필요한 곳에 놓을 수 있습니다.
Evolving ourselves – and the website!
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다. 귀하가 처음 사용자 또는 기존 사용자이시든 Piab는 귀하께서 원하시는 정보와 솔루션을 찾으실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.