Feedback

언어 선택

닫기

인체공학적 핸들링 솔루션

인체공학적 핸들링 솔루션은 모든 종류의 응용분야의 요구사항을 충족시킬 수 있으며 거의 모든 유형의 제품을 들어 올릴 수 있습니다; 소화물, 수하물, 자루/가방, 판지, 유리, 통/배럴, 병, 식품, 석재, 창문 등. 고품질의 진공패드를 가진 주문자 생산방식 뿐만아니라, 일반적인 것을 사용하면 거의 모든 것을 들어올릴 수 있습니다. 최고 품질의 약속을 지킬 뿐만 아니라 사용자 친화적이어서, 피로 상해를 줄이는 것 등이 입증됨으로써 응용분야의 생산성을 향상시킵니다.


TP-web-green
베큐렉스(Vaculex®) TP
베큐렉스(Vaculex®) TP는 매우 다용도이며 크기, 모양 및 무게면에서 매우 다양한 제품을 핸들링합니다. 작동에 대한 최소한의 훈련만으로도 작동할 수 있으며 어느 쪽으로든 제품을 집어 올리거나 들어올리면서 제품을 360º 쉽게 돌려서 필요한 곳에 배치할 수 있습니다. 일반적으로 최대 무게는 40 kg 이며 65 kg 까지 증가할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP 시리즈는 TPH, TP Scale, TP BaggageLift 및 TP Combi 등을 포함합니다.
VL-web-green
베큐렉스(Vaculex®) VL
베큐렉스(Vaculex®) VL은 양손으로 조작되는 사용자 친화적이며 강력한 리프터로 주로 특수한 중량의 도구를 필요로 하는 일반산업에서 대부분 사용됩니다. 베큐렉스(Vaculex®) VL은 30~250 kg사이의 거의 모든 것을 들어 올릴 수 있습니다. 올바른 조합의 베큐렉스(Vaculex®) VL의 부속품은 여러 물체을 동시에 들어 올리거나 기울이거나 회전시킬 수 있습니다.
ML-web-green
베큐렉스(Vaculex®) ML
베큐렉스(Vaculex) ML은 한 손으로 작동되는 진공리프터로써 5~70 kg 하중의 대부분의 핸들링 상황에 쉽게 응용될 수 있습니다. 이 시리즈는 특정 핸들링 상황에 맞는 리프팅시스템을 최적화하기 위한 다른 제어 핸들, 흡착용 기구 및 다른 선택사양 범위에서 각 응용분야에 맞는 것을 선택할 수 있습니다.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의