새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

인체공학적 핸들링 솔루션

인체공학적 핸들링 솔루션은 모든 종류의 응용분야의 요구사항을 충족시킬 수 있으며 거의 모든 유형의 제품을 들어 올릴 수 있습니다; 소화물, 수하물, 자루/가방, 판지, 유리, 통/배럴, 병, 식품, 석재, 창문 등. 고품질의 진공패드를 가진 주문자 생산방식 뿐만아니라, 일반적인 것을 사용하면 거의 모든 것을 들어올릴 수 있습니다. 최고 품질의 약속을 지킬 뿐만 아니라 사용자 친화적이어서, 피로 상해를 줄이는 것 등이 입증됨으로써 응용분야의 생산성을 향상시킵니다.

teaser_ergonomic sack handling.jpg

나는 들어 올리고 싶다


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
ML
베큐렉스(Vaculex®) TP
베큐렉스(Vaculex®) TP는 매우 다용도이며 크기, 모양 및 무게면에서 매우 다양한 제품을 핸들링합니다. 작동에 대한 최소한의 훈련만으로도 작동할 수 있으며 어느 쪽으로든 제품을 집어 올리거나 들어올리면서 제품을 360º 쉽게 돌려서 필요한 곳에 배치할 수 있습니다. 일반적으로 최대 무게는 40 kg 이며 65 kg 까지 증가할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP 시리즈는 TPH, TP Scale, TP BaggageLift 및 TP Combi 등을 포함합니다.
VL
베큐렉스(Vaculex®) VL
베큐렉스(Vaculex®) VL은 양손으로 조작되는 사용자 친화적이며 강력한 리프터로 주로 특수한 중량의 도구를 필요로 하는 일반산업에서 대부분 사용됩니다. 베큐렉스(Vaculex®) VL은 30~250 kg사이의 거의 모든 것을 들어 올릴 수 있습니다. 올바른 조합의 베큐렉스(Vaculex®) VL의 부속품은 여러 물체을 동시에 들어 올리거나 기울이거나 회전시킬 수 있습니다.
ML
베큐렉스(Vaculex®) ML
베큐렉스(Vaculex) ML은 한 손으로 작동되는 진공리프터로써 5~70 kg 하중의 대부분의 핸들링 상황에 쉽게 응용될 수 있습니다. 이 시리즈는 특정 핸들링 상황에 맞는 리프팅시스템을 최적화하기 위한 다른 제어 핸들, 흡착용 기구 및 다른 선택사양 범위에서 각 응용분야에 맞는 것을 선택할 수 있습니다.
Parcelift
베큐렉스(Vaculex®) Parcelift
베큐렉스(Vaculex®) ParceLift는 트럭 및 컨테이너 안으로 또는 밖으로 적재된 화물을 로딩 및 언로딩 할 때 생산성을 향상시킵니다. 이것은 귀하의 구내에 공장-장착 또는 개선-재장착이 가능한 망원경 형태의 컨베이어에 조립됩니다. 크기, 모양 및 무게가 다양한 제품과/또는 소화물을 40 kg까지 핸들링할 수 있습니다. 사용자가 원하는 방향으로 물건을 잡고 360° 돌려서 필요한 곳에 놓을 수 있습니다.
TS
베큐렉스(Vaculex®) TS
베큐렉스(Vaculex®) TS는 낮고 높은 적재높이 사이의 제품핸들링을 해결하기 위하여 개발되었습니다. 운영자의 머리보다 훨씬 높은 위치에서도 높은 수준의 제어로 제품을 잡고 놓을 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TS 제어 핸들의 독특한 설계로 무릎을 끓거나 구부리지 않고 바닥에 있는 물품을 잡을 수 있습니다.
TL
베큐렉스(Vaculex®) TL
베큐렉스(Vaculex) TL은 느슨하게 적재된 자루 핸들링을 위해 특별히 설계된 독특한 리프팅 지원 도구입니다. 이 부분의 전형적인 고객은 세탁물, 화학 및 식품산업 및 느슨하게 적재된 자루를 빈번하게 리프팅하는 산업 등이 있습니다.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의