새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
일반 산업용 로봇 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업을 위해 파이아브(Piab)는 맞춤형 제작 및 표준 구성으로 모두 사용할 수 있는 폭 넓은 EOAT(End Of Arm Tools)를 제공합니다. 모든 도구들은 작업이 안전하고, 상품이 손상되지 않고, 최상의 효율성으로 운영되고, 유지 관리가 간단하고 최소한으로 유지되도록 설계되었습니다. EOAT에는 팔레트 취급, 슬립 시트 시스템, 센서 등 다양한 옵션들이 제공됩니다. 다음은 웹 사이트에서 사용할 수 있게 한 팔레타이징 솔루션의 첫 번째 선택입니다. 향후에도 더 많은 솔루션들을 출시할 예정이오니 현재 및 예정된 EOAT 시리즈에 대해 자세히 알아보려면 언제든 당사에 문의하시기 바랍니다.