Feedback

언어 선택

닫기

H 튜브

H male straight fittings
  • FEP, PFA, nylon, soft nylon, 및 polyurethane 튜브
  • 유체: 공기, 물
  • 작동압력범위: -100kPa~1MPa
  • 릴리스 칼라로 튜브 손상없이 튜브를 쉽게 제거 가능
  • 이 제품은 음용수 시스템용이 아님
  • 원터치 수나사 피팅
  • 기본 암나사 나사선 적합: BSP, BSPT, G, Rc
  • * 10개 한 팩으로 판매

제품


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의