Feedback

언어 선택

닫기

03-0805B-100 PU 파란색 8MM OD 5MM ID 100M 길이 튜빙 , 0212996

Pneumatic tubing

제품 번호 0212996

  • 추가 색상은 요청시 제공.
  • 유연한 공압 호스 튜빙.
  • "꼬임"을 줄여주는 폴리우레탄 재질.
  • 최대 0.8 Mpa (116 psi)의 가압 공기 지원.
  • 공압 색상 코드 추천: 압축공기는 파란색, 진공은 노란색.
Metric   Imperial
General
Item number, alternative E18601004
Colour 파란색
Material Polyurethane (PU)
Performance
Feed pressure 0.8 MPa
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
브로셔 (1)
교육 (1)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의