Feedback

언어 선택

닫기

L06-M5-10 6MM 튜브와 M5 수나사 엘보 피팅 10 개, 0212982

0212982

제품 번호 0212982

  • FEP, PFA, nylon, soft nylon, 및 polyurethane 튜브
  • 유체: 공기, 물
  • 작동압력범위: -100kPa~1MPa
  • 릴리스 칼라로 튜브 손상없이 튜브를 쉽게 제거 가능
  • 이 제품은 음용수 시스템용이 아님
  • 기본 암나사 나사선 적합: BSP, BSPT, G, Rc
  • * 10개 한 팩으로 판매
Metric   Imperial
General
Item number, alternative E18601534
Weight 36 g
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
브로셔 (1)
교육 (1)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의