- 인터페이스 배선을 최소화하고 최대 8개 입력에 대한 종단/전원 분배지점을 제공하여 컨트롤러 입력의 활용도를 극대화.
- 입력/출력은 PNP, NPN 또는 두 개의 조합중에 하나
- 하우징 및 케이블 그립 포함
- 접근이 쉬운 터미널의 쉬운 배선 가능
- DIN 취부의 "스냅 트랙"으로 설치 가능
- 긴 수명을 위한 솔리드 스테이트 로직
- KK "패스 통과" 기능 제공
- RPL "AND" 로직 기능 제공
- RPL은 PNP 신호를 NPN으로 그리고 NPN 신호를 PNP로 변환 가능
- US 특허등록. #6,812,593
Metric Imperial
General
Item number, alternative |
E18601326 |
Weight |
298 g |
Electrical data
Supply voltage |
15 – 35 VDC |
EOAT (End Of Arm Tooling)
입력 수량 |
1–8 |
로직 |
Pass Through / Wireable AND |
신호 출력 |
1–8 |
지원/CAD
KK2 배선박스 패스
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
Vacuum theory
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
견적 의뢰
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서