Feedback

언어 선택

닫기

RPL 2 릴레이 배선박스 , 0213256

0213256

제품 번호 0213256

  • 인터페이스 배선을 최소화하고 최대 2개 입력에 대한 종단/전원 분배지점을 제공하여 컨트롤러 입력의 활용도를 극대화.
  • 입력/출력은 PNP, NPN 또는 두 개의 조합중에 하나
  • 하우징 및 케이블 그립 포함
  • 접근이 쉬운 터미널의 쉬운 배선 가능
  • DIN 취부의 "스냅 트랙"으로 설치 가능
  • 긴 수명을 위한 솔리드 스테이트 로직
  • KK "패스 통과" 기능 제공
  • RPL "AND" 로직 기능 제공
  • RPL은 PNP 신호를 NPN으로 그리고 NPN 신호를 PNP로 변환 가능
  • US 특허등록. #6,812,593
Metric   Imperial
General
Item number, alternative E18451000
Weight 179 g
Electrical data
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
입력 수량 2
로직 AND (series)
신호 출력 PNP /NPN / RELAY 'C'

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
브로셔 (1)
교육 (1)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의