새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

BVAE32 이동식 진공유닛

BVAE32 Movable vacuum units
  • 더블 스트로크의 이동식 진공유닛 BVAE32
  • 활동: 더블-액팅.
  • 두 개의 측면에 고정 가능.
  • 조절가능한 낮은 프로파일 직선형 가이드.
  • 진공패드를 위한 어댑터 포함.
  • 거리 클립은 DK16 참조.
  • 진공패드 어댑터는 SA - AG3/8 - G1/8 - M8 및 SA - IG1/4 - G1/8 - M8 참조.
  • 연결부 직경 25 mm.

제품


Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의