새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

GSE 20-150 그리퍼 암 , 0213086

0213086

제품 번호 0213086

  • 진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
  • 퀵터치 공압 호스 커넥터용 측면 포트.
  • 권장되는 최대 토크는 M5 나사에서 50 in-lbs (5.6 N-m)입니다.
Metric   Imperial
General
Item number, alternative E13004200
Material Al
Weight 77 – 77 g

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
교육 (1)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의