Feedback

언어 선택

닫기

piSOFTGRIP® 진공 구동 형 부드러운 그리퍼

파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에는 손으로 쥘 수 있는 핑거와 진공 캐비티가 모두 하나로되어 있어 간단하고 견고한 제품을 만들 수 있습니다. 진공구동 방식이므로 그립력은 단순히 진공도를 조정하여 쉽게 제어할 수 있습니다. 이상한 형태 및/또는 비정형의 표면을 가진 경량의 민감한 물체에 적합합니다. 사이즈 범위는 직경 20에서 최대 50 mm입니다. 응용분야는 식품, 빈 피킹, 제약 및 의료산업에서 찾을 수 있습니다. 이 재질은 식품 등급 실리콘, FDA 및 EU 규격을 준수하며 검출 가능합니다. 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에는 스테인레스 스틸의 세척가능한 피팅도 제공됩니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의