Feedback

언어 선택

닫기

파이코봇(piCOBOT®) 진공 그리퍼 장치

파이코봇(piCOBOT®)은 통합제어 장치, 큰 시각적 상태 표시기 및 사용하기 쉬운 디스플레이가 있는 진공이젝터 장치입니다. ISO 9409-1 표준에 따른 기계적 장착 플레이트 치수에 대한 몇 가지 선택사양뿐만 아니라 일반적인 전기 인터페이스도 함께 사용할 수 있어 모든 협동로봇 및 소형 산업용 로봇과 함께 작동하도록 구성할 수 있습니다. 유니버설 로봇(Univeral Robots)에서 인증한 이 제품은 UR 로봇암(ISO-9409-1-50-M6)에 직접 장착됩니다. 파이코봇(piCOBOT®) 나사 인터페이스에 진공패드를 직접 장착할 수 있는 선택사양으로 2개의 진공패드가 있는 첨단 조절식 그리퍼를 파이코봇(piCOBOT®) 장치에 완벽하게 부착할 수 있습니다. 손으로 잡고 하는 프로그래밍 장치(티치 펜던트)를 위한 플러그-인 소프트웨어 (URCaps)가 제공되어 설치, 설정 및 시작이 매우 쉽습니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의