Feedback

언어 선택

닫기

3D 프린트 맞춤형 비닐 팩 그립퍼 (CBG)

CBG는 파우치와 비닐 팩을 핸들링할 수 있는 조합 구성가능한 3D 프린트 그립퍼입니다. 특수 개발된 구성 조합기 프로그램을 사용하면 매우 간단한 방법으로 비닐 팩 또는 파우치용 진공 그립퍼를 주문 설계(맞춤형)가 가능합니다. 이 프로그램은 파우치 또는 비닐 팩의 크기를 정의하는 것만으로 파이아브(Piab)의 전문적인 안내를 받으실 수 있습니다. "전문가" 옵션을 사용하면 특정 범위 내의 설계된 디자인을 사용할 수 있습니다. 비닐 팩 또는 파우치는 구성 조합기에서 시각적으로 보여지며 3D 프린터 진공 그립퍼의 올바른 그립 상태를 확인하게 됩니다. 이 프로그램은 가격설정, 다운로드할 수 있는 3D 파일, 기술 자료 및 조합 구성하는 과정에 따른 아주 많은 것들을 자동으로 생성하고 계속적으로 업데이트하여 줍니다. 그립퍼의 엔지니어링은 고객과 프로그램에 의해 수행되므로 엔지니어가 설계하는 비용과 시간을 아낄 수 있습니다. 모든것이 준비가 되었을 때 - "견적 요청" 버튼을 클릭하면 연락이 가게 될 것입니다.

 

We are sorry, but the tool is currently down for maintenance.
Please contact your local Piab office for assistance configuring a bag gripper.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의