プッシュイン式の配管取付部を持った軽量・小型の真空エジェクター。 2種類のタイプで、ひとつはT型で、排気のコントロールを可能にしています。他の一つは、典型的なインライン設計です。T 型設計は、クリーン ルーム環境に適しています。バリューラインは、競合メーカの0.7 mmオリフィス径イジェクターに比べて、約 30 % の省エネとなります。
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.32 | 0.36 | 0.77 | 1.14 | 1.81 | 2.61 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?