コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0109276 24 種類

Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 16, Left hand connection

これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。

詳細を見る

種類

Show all (24)

特長

Show all (9)