ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます。
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 1.22 | 1.03 | 0.78 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 1.34 | 1.15 | 0.96 | 0.7 | 0.45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 0.089 | 0.199 | 0.353 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 0.08 | 0.175 | 0.296 | 0.47 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?