These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 7.5 | 30 | 17.4 | 11.4 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 9 | 34.2 | 19.8 | 13.2 | 8.4 | 5.1 | 3.72 | 2.1 | 1.08 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 10.5 | 36 | 21 | 15.6 | 10.2 | 5.4 | 3.6 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 75 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 7.5 | 0.005 | 0.012 | 0.023 | 0.04 | 0.07 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 9 | 0.003 | 0.01 | 0.018 | 0.035 | 0.058 | 0.1 | 0.167 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 10.5 | 0.003 | 0.008 | 0.017 | 0.03 | 0.055 | 0.088 | 0.133 | 0 | 0 | 75 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?