These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 4 | 5.1 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.81 | 0.43 | 0 | 0 | 75 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 4 | 0.023 | 0.053 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 75 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?