本ポンプは、化学的に厳しい環境内で使用できるよに開発されたものです。
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.095 | 99.8 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 2.6 | 0.032 | 0.075 | 0.15 | 0.32 | 0.64 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 99.8 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?